Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Механические свойства
Корпус | |
Передняя сторона | Пластмасса темно-серого цвета (цвет, аналогичный Pantone 432C) |
Материал | Пластик |
Размеры | |
Ширина | 120,9 мм |
Высота | 264 мм |
Монтажная глубина | 14 мм |
Вес | Около 117 г |
Номер модель:
5AC901.FF02-02Описание:
Передняя защитная крышка для APC910 с двумя слотами, темно-серая, без логотипа
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 910 Device number key | PDF / 627 кБ | |
Automation PC 910 User's Manual | PDF / 101 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX02-02) | EXE / 304 кБ |