Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Контроллер
ОЗУ | |
Тип | SO-DIMM DDR4 SDRAM |
Объем памяти | 8 ГБ |
Конструкция | 260 контактов |
Организация | 1024M x 64 бита |
Скорость | DDR4-2133 (PC4-17000) |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Номер модель:
5MMDDR.8192-04Описание:
Модуль SO-DIMM DDR4, 8192 МБ