Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xE674 |
Реле готовности к работе | нормально разомкнутый контакт и нормально замкнутый контакт, макс. 30 В пост. тока, макс. 1 А |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
DNV | В разработке |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 0,5 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | Около 30 г |
Номер модель:
5AC901.ISIO-00Описание:
- Подключение к кнопке перезагрузки и кнопке питания ПК
- Подключение к LED-индикатору «Power» в ПК
- Один нормально замкнутый контакт, один нормально разомкнутый контакт в реле готовности
- Управление состоянием реле готовности с помощью команд MTCX
- Совместимость с APC910/PPC900 и APC3100/PPC3100
Контроллер MTCX может управлять реле готовности интерфейсной платы 5AC901.ISIO-00. Для переключения реле используются соответствующие команды, поданные MTCX.
Помимо выполнения функции реле готовности, плата также позволяет организовать внешний доступ к кнопке перезагрузки, кнопке питания и LED-индикатору Power для устройств APC910/PPC900 или APC3100/PPC3100.
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 3100 User's manual | PDF / 20 МБ | |
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual | PDF / 32 МБ |