Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xE025 |
Диагностика | |
Передача данных | Да, посредством LED-индикатора состояния |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Контроллер
SRAM | |
Объем памяти | 2 МБ |
Возможность резервного питания от батареи | Да |
Реманентные переменные при сбое подачи питания |
256 КБ (например для Automation Runtime, см. справку Automation Help) |
Интерфейсы
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | Около 35 г |
Номер модель:
5AC901.IPLK-00Описание:
- 1 интерфейс ведущего или ведомого узла POWERLINK
- 2 МБ памяти SRAM
- Совместимость с APC910/PPC900 и APC3100/PPC3100
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
2D/3D Data (DXF/STP) 5AC901.IPLK-00 | ZIP / 529 KB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 3100 User's manual | PDF / 20 MB | |
Automation PC 910 User's Manual | PDF / 101 MB | |
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual | PDF / 32 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AC901.IPLK-00) | EXE / 726 KB | |
V4.1 HW Upgrade (5AC901.IPLK-00) | EXE / 820 KB |