Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xD84E |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T3C |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Интерфейсы
Звуковой интерфейс | |
Тип | HDA (HD Audio) |
Контроллер | Realtek ALC 662 |
Входы | микрофонный, линейный (Microphone, Line In) |
Выходы | линейный (Line Out) |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 0,4 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | Около 21 г |
Номер модель:
5AC901.IHDA-00Описание:
- Один разъем MIC
- Один разъем Line IN
- Один разъем Line OUT
- Совместимость с APC910/PPC900 и APC3100/PPC3100
Интерфейсная плата 5AC901.IHDA-00 оснащена звуковым чипом HDA с разъемами для подключения к каналам MIC (микрофонный вход), Line IN (линейный вход) и Line OUT (линейный выход).
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
APC EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 99 МБ |