Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xD84A |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Интерфейсы
Интерфейс COM | |
Тип | RS232/RS422/RS485 с гальванической развязкой |
Исполнение | DSUB, 9-контактный, штыревой |
UART | 16550-совместимый, 16-байтовый FIFO |
Макс. скорость передачи данных | 115 кбит/с |
Резистор-терминатор | |
Тип | Отключаемый с помощью ползункового переключателя |
Состояние по умолчанию | Выкл |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность | 1 Вт |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Вес | Около 34 г |
Номер модель:
5AC901.I485-00Описание:
- 1 интерфейс RS232/RS422/RS485
- Совместимость с APC910/PPC900 и APC3100/PPC3100
Интерфейсная плата 5AC901.I485-00 оснащена интерфейсом RS232/RS422/RS485. Режим работы (RS232/RS422/RS485) выбирается автоматически в зависимости от физического соединения.
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
APC EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 99 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) | EXE / 387 кБ | |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) | EXE / 626 кБ |