General information
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL | In preparation |
Controller
Memory | |
Type | SO-DIMM DDR4 SDRAM |
Memory size | 4 GB |
Construction | 260-pin |
Organization | 512M x 64-bit |
Velocity | DDR4-3200 (PC4-3200) |
Endurance
Error-correcting code (ECC) | No |
Номер модель:
5MMDDR.4096-05Описание:
SO-DIMM DDR4, 4096 MB
Дополнительные аксессуары
Main memory
5ACCRDDR.4096-05 | HMI SO-DIMM DDR4-3200 4096 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 4100 user's manual | PDF / 15 MB |