![](/fileadmin/APC3100_white-f3dc8b76.jpg)
Оптимизированная производительность среднего класса
Automation PC 3100 на базе современного процессора Core i-серии сочетают в себе компактность и производительность. В довершение, они также предлагают дополнительную гибкость. Для дополнительных опций можно добавить до двух интерфейсных плат.
Представлена вся линейка процессоров на базе седьмого поколения Core-i серии - от Celeron до Core i7. Таким образом, можно выбрать необходимые вычислительные мощности идеально подходящие под конкретную задачу.
Все варианты исполнения охлаждаются без применения вентиляторов, поэтому в Automation PC 3100 отсутствуют вращающиеся части. Иными словами, любое техническое обслуживание воздушных фильтров уходит в прошлое. Расширяемая память от 4 до 32 Гб.
Главные особенности
- Процессоры Intel Core i
- Компактные размеры
- Множество интерфейсов
- Возможности модульных интерфейсов
- SDL/DVI/SDL4
- Без вентилятора
Операционные системы
- Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit
- Linux
- Automation Runtime Embedded
![](/fileadmin/APC3100_-_Interfaces-bf51fb0b.jpg)
Automation PC 3100 обладает возможностью установки интерфейсных модулей. В два слота можно установить платы серийных интерфейсов, Ethernet, CAN или POWERLINK. Слоты можно задействовать для ИБП или аудио-карты. ПК также поставляется со слотами для двух устройств хранения данных CFast промышленного уровня. Каждый из слотов поддерживает CFast карты до 256 Гб, которые можно использовать для ускорения производительности, нужд резервного копирования в случаи сбоя или как RAID-накопитель.