Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEABA |
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4 |
Интерфейсы
Интерфейс USB | |
Количество | 4 |
Стандарт | USB 2.0 |
Физическое исполнение | Тип А |
Скорость передачи данных | Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с) |
Допустимая токовая нагрузка | Всего макс. 1 A (суммарно для всех 4 портов) |
Условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Механические свойства
Корпус | |
Материал | Нержавеющая сталь с покрытием |
Защитное покрытие | Антрацитово-серого цвета |
Размеры | |
Ширина | 21,5 мм |
Высота | 29,5 мм |
Монтажная глубина | 97 мм |
Вес | 100 г |
Номер модель:
5ACCUSB4.0000-000Описание:
- 4 интерфейса USB 2.0
- Совместимость с APC2100 и PPC2100
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 5ACCUSB4.0000-000 | ZIP / 614 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation PC 2100 User's manual | PDF / 28 МБ | |
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual | PDF / 40 МБ |