0TB103.9
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB103.91
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB1210.3100
|
Разъем 300 В постоянного тока, 10-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами, фиксирующие винты для защиты от вибрации
|
|
5ACCBT01.0000-001
|
Батарейный блок — темно-серый цвет — батарея включена в комплект — для APC2200/PPC2200
|
|
5ACCMB20.0000-000
|
APC2200 L-bracket (mounting bracket)
|
|
5ACCRHMI.0000-000
|
HMI клемма заземления
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI инструменты для установки в шкаф управления, одна антистатическая динамометрическая отвертка 0,3 - 1,2 Н·м, одна шестигранная насадка 2,5 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 3,0 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 5,0 мм, длина 89 мм, одна насадка Torx T10, длина 90 мм, одна насадка Torx T20, длина 89 мм
|
|
5ACCRHMI.0011-000
|
Кабельный компенсатор натяжения для USB, для APC2100/APC2200, для конвертеров SDL3/SDL4
|
|
5ACCRHMI.0018-000
|
Батарейный отсек для C80/PPC1200, 1 держатель батареи для C80/PPC1200, 1 батарея вместе с печатной платой
|
|
5ACCRPC2.0001-000
|
Крышки интерфейсов для xPC2100/2200, 1 комплект
|
|
5ACCRPC2.0002-000
|
Крышка слота для карты памяти CFast для xPC2200
|
|
5ACCRPC2.0003-000
|
Батарейный отсек для xPC2200, 1 держатель батареи для xPC2200, 1 батарея вместе с печатной платой
|
|
5ACCRPC2.0007-000
|
Передняя крышка APC2100/2200, оранжевый цвет, с логотипом B&R
|
|
5ACCRPC2.0008-000
|
Передняя крышка APC2100/2200, серый цвет, с логотипом B&R
|
|
5ACCST00.0000-000
|
Логотип B&R — наклейка — для передних защитных крышек
|
|
5ACCUSB4.0000-000
|
Пассивный USB-концентратор с 4 портами, для APC2100/PPC2100
|
|
5MMUSB.032G-02
|
Флеш-накопитель USB 3.0, 32 ГБ, MLC
|
|
5MMUSB.2048-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 flash drive 4096 MB SLC - Only for HMI products
|
|
5SWUTI.0001-000
|
USB-флеш-накопитель c ПО HMI Service Center, ПО аппаратной диагностики, для APC910/PPC900, для PPC1200, для APC2100/PPC2100, для APC2200/PPC2200, для APC3100/PPC3100, для APC mobile, для AP800/AP900, для AP9x3/AP9xD, для AP1000/AP5000
|
|