cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование
HazLoc
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4
DNV
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы)
KR
Да
EAC
Сертификация серии продуктов
Контроллер
FRAM
32 КБ
FRAM
Объем памяти
32 КБ
Срок хранения данных
10 лет
Износоустойчивость при чтении/записи
Минимум 1012 циклов на байт
Реманентные переменные при сбое подачи питания
32 КБ (например для Automation Runtime, см. справку Automation Help)
Интерфейсы
Интерфейс COM
Количество
1
Тип
RS232, без поддержки модема, без гальванической развязки
Исполнение
10-контактный, штыревой
UART
16550-совместимый, 16-байтовый FIFO
Макс. скорость передачи данных
115 кбит/с
Интерфейс POWERLINK
Количество
1
Тип
Тип 4
Исполнение
Экранированный порт RJ45
Скорость передачи данных
100 Мбит/с
Канал передачи
100BASE-TX
Длина кабеля
Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Интерфейс CAN
Количество
1
Исполнение
10-контактный, штыревой, без гальванической развязки
Скорость передачи данных
Макс. 1 Мбит/с
Резистор-терминатор
Тип
Отключаемый с помощью ползункового переключателя
Состояние по умолчанию
Выкл
Электрические характеристики
Потребляемая мощность
1,75 Вт
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2
Степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация
От -20 до 55 °C
Хранение
От -20 до 60 °C
Транспортировка
От -20 до 60 °C
Относительная влажность
Эксплуатация
От 5 до 90 %, без конденсации
Хранение
От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка
От 5 до 95 %, без конденсации
Механические свойства
Вес
25 г
Номер модель:
5ACCIF01.FPSC-000
Описание:
Один интерфейс ведущего или ведомого узла POWERLINK
1 интерфейс ведущего узла шины CAN
Один интерфейс RS232
32 КБ памяти FRAM
Совместимость с APC2100/PPC2100 и APC2200/PPC2200
Интерфейсная плата 5ACCIF01.FPSC-000 оснащена интерфейсами POWERLINK, RS232 и интерфейсом ведущего узла шины CAN. Также в ней установлено 32 КБ памяти FRAM.