Быстрая разработка приложений для управления движением
Приложение mapp Motion от B&R обеспечивает универсальный доступ ко всем функциям управления движением. mapp Motion охватывает весь спектр задач и позволяет создавать приложения для управления одиночной осью (mapp Axis), станка с ЧПУ (mapp CNC) и робототехники (mapp Robotics). Приложение является частью программной платформы mapp и новые функции по управлению движением можно без усилий настроить для работы с другими mapp-приложениями. Все сервопривода от B&R поддерживают работу с приложением mapp Motion.
![](/fileadmin/mappMOTION_logo_on_orange_BG__RGB_-46961327.jpg)
Используя mapp Motion, можно значительно ускорить и упростить процессы разработки ПО, ввода в эксплуатацию и обслуживания оборудования. Все базовые функции управления движением уже реализованы в приложении и нужно только сконфигурировать их желаемым образом. Интерфейсы прикладного программирования, реализованные mapp Motion, не зависят от аппаратного обеспечения или используемых технологий. Повторяющиеся последовательности координат или различные модификации машины могут использовать одно и тоже прикладное программное обеспечение независимо от используемого оборудования.
Полный спектр функций для любой задачи
Приложение mapp Motion от B&R обеспечивает универсальный доступ ко всем функциям управления движением. Компания B&R предоставляет программную платформу mapp для быстрого и эффективного создания приложений для управления одиночной осью (mapp Axis), станка с ЧПУ (mapp CNC) и робототехники (mapp Robotics).
mapp Axis - Легкое позиционирование одиночной оси
Приложения для позиционирования отдельных осей быстро и легко разрабатывать с помощью mapp Axis. Оно обеспечивает практичный, удобный доступ и готовые программные компоненты для создания приложений.
Узнать больше...
mapp CNC - Гибкость. Интегрированность. Универсальность.
Приложение mapp CNC ускоряет и упрощает внедрение осей с ЧПУ в производственные системы. В распоряжении разработчиков окажется широкий набор инструментов для разработки всех типов ЧПУ-кинематики.
Узнать больше...
mapp Robotics - Удобное решение для робототехнических систем
mapp Robotics упрощает использование робототехники в производстве. Оно предоставляет целый ряд инструментов и функций, которые позволят разработчикам создавать и развертывать любые типы кинематических систем с минимальными усилиями.
Узнать больше...
mapp Trak: Простое и эффективное производство с ACOPOStrak
Программный пакет mapp Trak упрощает разработку приложений для интеллектуальной транспортной системы ACOPOStrak и ускорояет время выхода на рынок новой продукции. Он служит для легкой интеграции системы предотвращения столкновений шаттлов, настройки виртуальных барьеров, контроля за ограничением скорости и много другого.
Узнать больше...