Automation Studio 4

Единый унифицированный инструмент для разработки проекта автоматизации сводит к минимуму потребности в обучении, а также обеспечивает общую интеграцию всех систем, устраняя проблемы обмена данными между различными частями проекта.

Сократите расходы на разработку

Экономьте время и деньги: начните разработку ПО еще до завершения работы над аппаратной частью проекта, используйте уже разработанные программные модули в других проектах, протестируйте функционал в режиме симуляции и вводите оборудование в эксплуатацию модуль за модулем.

Программирование – Правильный язык программирования для каждого приложения

Пользователю предоставляется эффективная поддержка: в его распоряжении языки программирования (IEC 61131-3 и ANSI C), интегрированные в Automation Studio, которые могут комбинироваться при необходимости, современная архитектура, а также возможность структурировать среду программирования. Все языки могут иметь доступ к одинаковым типам данных и используют одинаковые библиотеки и переменные. Кроме того, Automation Studio поддерживает простое и безопасное программирование. [Подробнее...]

Встроенная визуализация

Система визуализации, интегрированная в Automation Studio, является эффективным инструментом, который может использоваться для организации локального/удаленного отображения, а также управления на XGA дисплеях с кнопками и/или сенсорными экранами. Эта интеграция устраняет необходимость во внешних средствах визуализации, что приводит к снижению затрат на встроенную визуализацию станков. Удаленные сервисы типа VNC обеспечивают немедленную удаленную эксплуатацию и техническое обслуживание без дополнительных расходов. [Подробнее...].

Диагностика

Automation Studio включает широкий выбор диагностических инструментов для считывания системной информации и оптимизации системы. Используя Менеджер диагностики системы, можно получить обширную информацию о целевой системе с помощью стандартного веб-доступа.

Дистанционное техническое обслуживание – От управления процессом до замены микропрограммного обеспечения

Станки и системы часто работают в удаленных местах. В результате задачи сервиса и технического обслуживания задачи обычно связаны с дорожными расходами. Удаленная диагностика и дистанционное техническое обслуживание понижают риск, особенно в ходе гарантийных периодов. Будь то диагностика оборудования, установка значений или автоматизированная работы машин, интеграции VNC, веб-сервер и дистанционное программирование предоставляют ценные сервисы для всех этапов жизненного цикла машины.

Номер модель Описание
0TG:SWAS.SNG.01-01 Лицензия на перепродажу представляет собой однопользовательскую лицензию. Она предназначена исключительно для перепродажи операторам машин и установок. Такая лицензия позволяет проводить техническое обслуживание и диагностику существующих машин и систем, а также их программного обеспечения. Создание новых проектов и обновления из Интернета не поддерживаются. Лицензия размещается на аппаратном ключе Technology Guard (TG). В случае использования аппаратного ключа несколько пользователей могут предоставлять друг другу право на использование Automation Studio на разных рабочих станциях, подключая ключ (TG) с однопользовательской лицензией к соответствующей рабочей станции. Эта лицензия предоставляется на неограниченный срок. В комплект поставки входит аппаратный ключ Technology Guard 0TG1000.02.
1TGSWAS.CRP.00-01 Корпоративная лицензия позволяет использовать Automation Studio всеми пользователями компании во всех офисах компании, в том числе и в ассоциированных компаниях, в течение одного года. В соответствии с корпоративной лицензией право на использование Automation Studio на Automation PC компании B&R, которое поставляется совместно с аппаратным обеспечением, может быть предоставлено, если гарантируется использование Automation Studio только техническим персоналом пользователя, работающим с аппаратным обеспечением, или производителям установки. Лицензирование происходит при активации продукта через Интернет. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия.
1TGSWAS.SNG.00-01 Однопользовательская лицензия позволяет только одному пользователю использовать Automation Studio в любой момент времени в течение одного года. Лицензия размещается на аппаратном ключе Technology Guard (TG). В случае использования аппаратного ключа несколько пользователей могут предоставлять друг другу право на использование Automation Studio на разных рабочих станциях, подключая ключ (TG) с однопользовательской лицензией к соответствующей рабочей станции. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия. Аппаратный ключ Technology Guard не входит в поставку однопользовательской лицензии и заказывается отдельно.
1TGSWAS.SNG.00-02 Однопользовательская лицензия позволяет только одному пользователю использовать Automation Studio в любой момент времени в течение одного года. Лицензия хранится в контейнере лицензий, который привязывается к компьютеру. Перенос лицензии на другой компьютер невозможен. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия.
1TGSWAS.SNG.01-02 Лицензия на перепродажу представляет собой однопользовательскую лицензию. Она предназначена исключительно для перепродажи операторам машин и установок. Такая лицензия позволяет проводить техническое обслуживание и диагностику существующих машин и систем, а также их программного обеспечения. Лицензия хранится в контейнере лицензий, который привязывается к компьютеру. Перенос лицензии на другой компьютер невозможен. Эта лицензия предоставляется на неограниченный срок. Создание новых проектов и обновления из Интернета не поддерживаются.
1TGSWAS.STE.00-01 Лицензия Automation Studio на локальное использование дает доступ любому количеству пользователей, но в пределах одного предприятия. Пользователи должны быть приняты на работу по месту нахождения соответствующей компании, однако могут использовать Automation Studio вне зависимости от своего местонахождения (например, международные специалисты по техническому обслуживанию). Лицензирование происходит при активации продукта через Интернет. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия.
1TGSWAS.STE.E0-01 Это лицензия Automation Studio, право на использование которой предоставляется любому количеству пользователей для образовательных и исследовательских целей по месту нахождения объекта, в котором проводится обучение. Срок действия Образовательной лицензии автоматически истекает через 400 календарных дней и не подлежит продлению. Лицензия также предусматривает использование ПО на личных компьютерах студентов, если это разрешено и согласовано с учебным заведением. Использование Образовательной лицензии в коммерческих целях запрещено.

Связь и системы полевой шины

В Automation Studio устройство полевой шины добавляется в соответствующий интерфейс полевой шины и конфигурируется подобно модулю ввода/вывода. При использовании функции импорта для описания устройства от соответствующего поставщика (GSD, EDS и т. п.), пользователь работает через тот же интерфейс, что и для любой другого модуля ввода/вывода. Как открытый стандарт для настройки параметров и конфигурирования устройств полевой шины для автоматизации, встроенная технология FDT/DTM упрощает интеграцию устройств полевой шины с использованием знакомых методов. Это упрощает интеграцию и минимизирует объем необходимого программирования и пусковых работ. [Подробнее...]

Операционные системы реального времени – Масштабируемость и безопасность инвестиций

Неотъемлемой частью Automation Studio является операционная система реального времени – программное ядро, которое позволяет выполнять приложения в целевой системе. Это гарантирует максимально возможную производительность для используемых аппаратных средств.

Укажите страну и язык

B&R Logo