B&R предлагает операционные системы Windows ® – стандартные операционные системы, которые используются на большинстве ПК – также для контроллеров и визуализации приложений. Вы можете выбрать Windows® 7, Windows® XP Professional и модульные варианты для встроенного применения.

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Linux for B&R 12
B&R Linux 10
Terminal OS

Windows® 7

В новой операционной системе Windows ® 7 предлагается множество новых функций и улучшений производительности. Быстрый переход в режим энергосбережения, более быстрое восстановление, меньшее использование памяти и высокоскоростное обнаружение USB устройств – вот лишь некоторые из преимуществ, предоставляемых Windows ® 7. В Windows ® 7 Professional доступны немецкий и английский языки, в то время как Windows ® 7 Ultimate поддерживает до 35 различных языков. Активация продукта не требуется на ПК от B&R, что является огромным преимуществом для упрощения процедур снабжения, относящихся к автоматизации станков.

Обновление с Windows ® XP на Windows ® 7

Все операционные системы Windows®, предлагаемые B&R, поступают из отдела Microsoft Embedded. Это гарантирует гораздо больший срок доступности, особенно по сравнению с продукцией, предлагаемой на потребительском рынке. По этой причине процесс планирования для обновления с Windows ® XP может осуществляться в течение более длительного периода времени, так как она будет по-прежнему предлагаться на протяжении многих лет.

Поддерживаемые языки в Windows® 7 Ultimate:

Арабский

Еврейский

Румынский

Болгарский

Голландский

Русский

Китайский (упрощенный)

Итальянский

Шведский

Китайский (Тайвань)

Японский

Сербский

Китайский (традиционный)

Корейский

Словацкий

Датский

Хорватский

Словенский

Немецкий

Латвийский

Испанский

Английская версия

Литовский

Чешский

Эстонский

Норвежский

Тайский

Финский

Польский

Турецкий

Французский

Португальский (Бразилия)

Украинский

Греческий

Португальский (Португалия)

Венгерский

Windows® Embedded Standard 7

Преемник Windows® XP embedded получил название Windows® Embedded Standard 7. Как и предыдущие версии, эта встроенная операционная система обеспечивает полную системную поддержку устройств Automation PC 810, Panel PC 800 и Power Panel 500. Кроме фирменных новых особенностей, которые также включены в Windows® 7 Professional, Windows® Embedded Standard 7 включает такие встроенные компоненты, как улучшенный фильтр записи Enhanced Write Filter, файловый фильтр записи File-Based Write Filter, фильтр регистра Registry Filter и загрузку с USB-носителей.

Windows® Embedded Standard 7 имеется в двух различных версиях. Основное различие между ними связано с поддержкой многоязычности. Windows® Embedded Standard 7 доступен только на одном языке, в то время как Windows® Embedded Standard 7 Premium поддерживает установку нескольких языков одновременно. В Windows® Embedded Standard 7 корпорация Майкрософт также внесла значительные улучшения в области безопасности. Программа AppLocker, доступная в версии Premium, может предотвратить выполнение неизвестных или потенциально нежелательных приложений, которые, например, должны устанавливаться по сети или с непосредственно подключенных дисков. Уровневый подход позволяет различать скрипты (.ps1, .bat, .cmd, .vbs и .js), файлы установщиков (.msi, .msp) и библиотеки (.dll, .ocx). AppLocker можно также настроить для записи нежелательной активности и ее отображения в окне просмотра событий. Windows® Embedded Standard 7 поставляется в 32-разрядной и 64-разрядной версиях. Это также обеспечивает поддержку сложных 64-разрядных приложений.

Windows® XP Professional

Windows® XP Professional – операционная система, используемая, в основном, в офисах, имеется и для области автоматизации. С помощью AR010 Soft PLC можно связать задачи систем управления и приложения Windows®.

Windows® Embedded Standard 2009

Windows® Embedded Standard 2009 – это модульная версия Windows® XP Professional. Эта ОС используется, если для запуска приложений XP требуется меньший размер операционной системы. Вместе с памятью CompactFlash Windows® Embedded Standard 2009 позволяет использовать настольную операционную систему Microsoft в суровых условиях окружающей среды. В дополнение к известным возможностям, имеющимся в Windows® XP Professional, операционная система Windows® Embedded Standard 2009 была улучшена в плане надежности: в нее добавлен фильтр записи для отдельных разделов памяти. Защита отдельных разделов, например, загрузочного раздела, позволяет без каких-либо проблем запускать систему ПК даже после неожиданного сбоя питания. B&R предоставляет полные образы для промышленных ПК, устройств Power Panel и Mobile Panel, чтобы максимально облегчить переход на Windows® Embedded Standard 2009. В дополнение к Windows® Embedded Standard 2009, также имеется также стандартная операционная система Windows® XP Professional в английской, немецкой и многоязычной версиях.

Windows® XP Embedded

Windows® XP Embedded – это модульная версия Windows® XP Professional. Эта ОС используется, если для запуска приложений XP требуется меньший размер операционной системы. Вместе с памятью CompactFlash Windows® XP Embedded позволяет использовать настольную операционную систему Microsoft в суровых условиях окружающей среды. В дополнение к известным возможностям, имеющимся в Windows® XP Professional, операционная система Windows® XP embedded была улучшена в плане надежности: в нее добавлен фильтр записи для отдельных разделов памяти. Защита отдельных разделов, например, загрузочного раздела, позволяет без каких-либо проблем запускать систему ПК даже после неожиданного сбоя питания. B&R предоставляет полные образы для промышленных ПК, устройств Power Panel и Mobile Panel, чтобы максимально облегчить переход на Windows® XP Embedded. В дополнение к Windows® XP Embedded, также имеется также стандартная операционная система Windows® XP Professional в английской, немецкой и многоязычной версиях. Однако, в отличие от Windows® XP embedded, эта версия должна быть активирована Microsoft.

Windows® CE 5.0 / CE 6.0

Если требуется малый объем памяти и высокая производительность в открытых системах, подходящий выбор – это Windows® CE 5.0 / CE 6.0. B&R предоставляет стандартный образ для Power Panel, Mobile Panel, Automation PC и Panel PC, который включает многочисленные программные инструменты и сервисные средства, занимая лишь около 30 Mбайт.

Укажите страну и язык

B&R Logo