Secure Remote Maintenance от B&R сделает техническое обслуживание машины и систем простым и удобным из любой точки мира - хоть из офиса, хоть по пути домой. Удаленное техническое обслуживание позволяет своевременно реагировать на непредвиденные проблемы, а также быстрее возвращать оборудование в строй. В результате, использование потенциала вашей системы существенно возрастает.
Безопасное удаленное обслуживание: Быстро, просто, безопасно
![](/fileadmin/1-5100a0f4.jpg)
В любой точке мира
Предложите своим клиентам услуги и техническое обслуживание ваших машин или просто приглядывайте за собственным оборудованием из любой точки мира. С решением от B&R технический персонал или инженер может получить доступ к машине из любой точки мира - прочитать журнал событий, данные приложения и многое другое. Таким образом, несколько машин или систем могут обслуживаться одним специалистом. Время простоя оборудования в этом случае снижается до минимума, а также сокращаются расходы на командировки сотрудников.
Уникальная защита
Данные между SiteManager на машине и GateManager передаются и шифруются через VPN соединение, которое дополнительно защищено использованием сертификатов. Дополнительная защита обеспечивается встроенным брандмауэром на SiteManager.
GateManager регулирует права доступа сервисных инженеров к машинам благодаря встроенной системе управления. Удаленный доступ также позволяет использование клавишного переключателя, который может быть подключен через входы и выходы на SiteManager.
![](/fileadmin/2-cdf26b0b.jpg)
![](/fileadmin/3-521596e6.jpg)
Простота использования
Secure Remote Maintenance от B&R крайне прост в освоении и эксплуатации. Вам необязательно быть IT-специалистом, что бы его настроить. Права доступа к машине также просто настраиваются в GateManager с помощью обычного drag&drop. Использование SiteManager позволит сэкономить деньги и время, нужно только один раз настроить его для использования разных машин.
Дополнительные преимущества с Automation Studio
SiteManager можно настроить в Automation Studio для любого оборудования B&R. Никаких дополнительных настроек не требуется по поставки оборудования, а значит машину можно будет ввести в эксплуатацию еще быстрее.
Соответствии с обычной политикой безопасности
Безопасное Удаленное Обслуживание работает в соответствии с существующими политикам ИТ-безопасности. Нет необходимости открывать дополнительные порты Таким образом внедрение решения в Вашу корпоративную сеть будет крайне простым.
![](/fileadmin/4-66ce417a.jpg)
Выберите оптимальное решение удаленного обслуживания
Все компоненты Безопасного Удаленного Обслуживания от B&R можно комбинировать друг с другом в зависимости от необходимости. Выберите то, что лучшего всего подходит именно Вам:
![]() | ![]() | ![]() |
Какая IT-инфраструктура уже используется в Вашей компании?
- Платформа виртуализации:
программное (виртуальное) устройство GateManager 0RMGM.SW - Аппаратный сервер:
аппаратное устройство GateManager 0RMGM.4260-TP
Какой интерфейс Вы предпочитаете использовать для удаленного доступа?
- LAN:
SiteManager 0RMSM1115 - LAN и мобильные сети:
SiteManager 3G 0RMSM1135
SiteManager 4G 0RMSM1135.4G-CN, 0RMSM1135.4G-EUили 0RMSM1135.4G-US - LAN и WLAN:
SiteManager 0RMSM1145 - Интеграция:
SiteManager 0RMSME.B, 0RMSME.E
GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennas
Terminal blocks
Помимо основного руководства пользователя для Безопасного Удаленного Обслуживания, имеется дополнительная информация об отдельных продуктах и случаях применения.
Дополнительная документация
Документация по GateManager
GateManager software - Серверная модель 9250 - Установка ЭТАП 1
GateManager software - Серверная модель 9250 - Установка ЭТАП 2 - администратор для GateManager
GateManager hardware - Серверная модель 4260 - Руководство по установки и конфигурации
Начало работы с GateManager 4260
Включение и работа со статистикой на GateManager
Документация по SiteManager
Документация по LinkManager
Замечания по применению
ПЛК от B&R и Automation Studio
Application Note SiteManager web proxy relay for voice and web traffic
Application note NTP server access via SiteManager
Application note working with SiteManager SMS and email alerts
Application note using SiteManager as a web proxy and/or mail relay server
Logging via SiteManager EasyTunnel client - deployment overview
Configuring SMS gateways on GateManager
Troubleshooting SiteManager to GateManager access via a corporate intranet
Remote access solution - security guidelines best practice
Setting up "Tunnel agent" on a SiteManager, aka "Auto subnet agent"
Using the custom > forwarding and routing (SCADA) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager agent (FTP and web)