Automation Studio включает все инструменты, необходимые для задач позиционирования. Согласно девизу "Конфигурирование, а не программирование" даже чрезвычайно сложные приложения управления движением можно реализовать в Automation Studio, не прибегая к программированию.

Функциональные блоки для управления движением PLCopen, соответствующие IEC 61131-3, обеспечивают пользователям оптимальную поддержку при непосредственном программировании.

Разработка проекта

  • Использованием мастеров
  • Разработка проектов для приводов выполняется простым и единообразным образом с помощью мастеров.
  • Однородное проектирование сервоприводов, частотных инверторов и шаговых двигателей
  • Мастера с удобными настройками по умолчанию обеспечивают интуитивно понятное и практическое руководство
  • Оси могут работать без программирования и готовы к первичным испытаниям
  • Несмотря на простой доступ к базовым функциям, возможно использование широких возможностей конфигурирования приводов B&R.
  • Редактор электронных кулачков
  • Четкое представление
  • Удобный доступ с использованием перетаcкивания, но также с помощью точного входа полиномиальных точек
  • Анализ движения на предмет ускорения и толчков
  • Импорт координатных таблиц из систем CAD/CAM.
  • Контроль динамических ограничений, даже с ускоренным мастером
  • Правила движения и профили согласно VDI 2143
  • Кривые показываются и рассчитываются как полиномы 5-го и 6-го порядка
  • Автоматический расчет дифференциальных передач для перехода в профиль кулачка
  • PLCopen MC
  • Стандартизированное программирование согласно рекомендациям PLCopen
  • Функции управления одной осью
  • Функции управления несколькими осями
  • Расширения B&R
  • ЧПУ
  • Встроенное решение Soft CNC Не требуются специальные контроллеры – может выполняться на стандартных ЦПУ B&R
  • Однородно интегрированные сервоприводы ACOPOS и шаговые двигатели ACOPOSmicro
  • Гибкость благодаря комбинированию задач управления и программ ЧПУ
  • Динамическое добавление и удаление осей в/из группы ЧПУ
  • 8 независимых каналов ЧПУ Всего до 100 осей для позиционирования, ЧПУ и электронных шестерен
  • Почти неограниченная системная память для программ ЧПУ
  • Поддержка стандартной кинематики и пользовательской кинематики

Ввод в эксплуатацию

  • Моделирование управления движением и ЧПУ на основе моделирования среды выполнения под Windows
  • Автоматическое фазирование энкодера
  • Автоматическая идентификация параметров двигателя
  • Автоматическая автонастройка каскада контроллера

Диагностика

  • NC Test
  • Окно тестирования, где четко сгруппированы все уместные данные оси и команды управления
  • Состоит из командного интерфейса, осциллографа и монитора оси
  • Посылка команд (включение/выключение контроллера, установка в исходное положение, старт/останов перемещения)
  • Каждая команда может сочетаться с автоматическим запуском осциллографа
  • Осциллограф цифрового управления
  • Четкая и интуитивная конфигурация
  • Частота сканирования до 50 мкс
  • Определение триггера – пре/пост
  • х,y – представление
  • Математические операции (FFT, LP, TP, DIFF и т.п.)
  • Вычисление эффективного значения
  • Сохранение и загрузка данных в формате csv и MATLAB® (.mat)
  • Измерительный и ссылочный курсор
  • Функция масштабирования
  • NC Monitor
  • Очистить индикацию статусной информации оси
  • Движение активное/неактивное
  • Контроллер вкл/выкл
  • Моделирование вкл/выкл
  • Поиск реперной точки вкл/выкл
  • Существующая и квитированная ошибка
  • Доступ ко всем уместным данным оси в структурированном виде

Укажите страну и язык

B&R Logo