General information
B&R ID code | 0xF180 |
Cooling | Passive |
Power button | No |
Reset button | Yes |
Status indicators | Supply voltage OK, operating state, module status, Ethernet, CAN Rx/Tx, RS485 Rx/Tx |
Buzzer | Yes |
Support | |
Controller redundancy | No |
ACOPOS support | No |
Visual Components support | Yes |
Safety support | No |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Controller
Display
Interfaces
Electrical properties
Operating conditions
Installation elevation above sea level | |
0 to 2000 m | No limitation |
>2000 m | Reduction of ambient temperature by 0.5°C per 100 m |
Degree of protection per EN 60529 | Front: IP65, Back: IP20 |
Degree of protection per UL 50 | Front: Type 4X indoor use only |
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | -20 to 60°C |
Storage | -25 to 70°C |
Transport | -25 to 70°C |
Relative humidity | 5 to 95%, non-condensing |
Mechanical properties
Front | |
Design | Anthracite gray pinstripe |
Dimensions | |
Width | 197 mm |
Height | 140 mm |
Depth | 47.8 mm |
Weight | 0.6 kg |
![](/fileadmin/4PPC30.0702-21B__XREC30.0702-23B.right-a15720a3.jpg)
Номер модель:
4PPC30.0702-23BОписание:
Power Panel C30, 7.0", landscape format, fieldbus interfaces: 1x CAN bus, 1x RS485. CPU and memory: 1 GHz (ARM Cortex-A8), 256 MB DDRAM, 8 kB FRAM, 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 7.0", 800 x 480 (WVGA) resolution, analog resistive touch screen, landscape format, anthracite gray pinstripe. Interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 2x USB 2.0, 1x CAN bus, 1x RS485.
Включено в комплект поставки
Terminal blocks
0TB5106.2110-01 | Принадлежность, 6-контактная клеммная колодка (2,5) с пружинными зажимами 0,5 мм² |
0TB6102.2110-01 | Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81 мм между контактами) с пружинными зажимами 1,5 мм² |
Дополнительные аксессуары
Accessories
9A0013.01 | Стилус для резистивного сенсорного экрана |
Other
6ACCRPP3.0000-000 | Набор принадлежностей для установки панелей Power Panel серии C: 9 удерживающих зажимов с ограничением момента затяжки, одна 2-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами, одна 2-контактная клеммная колодка с винтовыми зажимами, одна 4-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами, одна 6-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами. Список принадлежностей, используемых для конкретной модификации панели Power Panel, указан в технических данных соответствующей панели или на веб-сайте. |
Terminal blocks
0TB6102.2010-01 | Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81 мм между контактами) с винтовыми зажимами 1,5 мм² |
USB accessories
5MMUSB.2048-01 | Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R |
5MMUSB.4096-01 | Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.0702-23B) | EXE / 1 МБ | |
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.0702-23B) | EXE / 1 МБ | |
Panel EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 67 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D files DXF/STEP: Power Panel C30 7.0" landscape | ZIP / 4 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
Power Panel C30 Model number key | PDF / 121 кБ | |
Power Panel C30 user's manual | PDF / 61 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (4PPC30.0702-23B) | EXE / 5 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series | PDF / 230 кБ |