Краткое описание
Принадлежности |
Набор принадлежностей для установки панелей Power Panel серий T и C: 6 удерживающих зажимов (оранжевого цвета), одна 2-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами (0TB6102.2110-01), одна 2-контактная клеммная колодка с винтовыми зажимами (0TB6102.2010-01). |
Общая информация
Описание | Подходит для панелей Power Panel T30, C30 и C70. |
Сертификация | |
CE | Да |
![](/fileadmin/6ACCRPP1.0000-000_6x-text-6dd7e8a0.jpg)
Номер модель:
6ACCRPP1.0000-000Описание:
Этот набор принадлежностей содержит следующие запасные части:
- 8 удерживающих зажимов с ограничением момента затяжки
- Одна 2-контактная клеммная колодка с пружинными зажимами
- Одна 2-контактная клеммная колодка с винтовыми зажимами
Этот набор принадлежностей подходит для следующих устройств семейства Power Panel:
- Power Panel T50 (5,0", 7,0" и 10,1")
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet 6ACCRPP1.0000-000 | PDF / 157 кБ |