Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEF21 |
Сертификация | |
Функциональная безопасность | Да (openSAFETY) |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Характеристики системы безопасности
EN ISO 13849-1:2015 | |
Категория | Кат. 4 |
PL | PL e |
Диагностический охват | > 94 % |
Среднее время до возникновения опасного отказа (MTTFD) | 2 500 лет |
Срок эксплуатации | Макс. 20 лет |
IEC 61508:2010, IEC 61511:2004, EN 62061:2013 |
|
SIL CL | SIL 3 |
Доля безопасных отказов (SFF) | > 90 % |
Вероятность опасного отказа (PFH / PFHd) | |
Модуль | < 1 × 10-10 |
Проводное подключение openSAFETY | Пренебрежимо мала |
Беспроводное подключение openSAFETY | < 1 × 10-14 × количество пакетов openSAFETY в час |
Вероятность отказа при запросе (PFD) | < 2 × 10–5 |
Интервал между проверочными испытаниями (PT) | 20 лет |
Кнопка аварийного останова | |
EN ISO 13849-1:2015 | |
B10d |
Переключатель аварийного останова (1.20.126.414/0000): 130 000 Кнопка аварийного останова (1.30.273.512/0300): 130 000 |
Интерфейсы
Оснащение
Нажимные кнопки | |
Количество | 2 (зеленая, красная) |
Тип |
Rafix 22 FS+ 1.30.270.021/2500 (зеленая) Rafix 22 FS+ 1.30.270.021/2300 (красная) |
Многопозиционный переключатель | |
Количество | 1 |
Тип | Rafix 22 FS+ 1.30.272.102/2200 |
Выключатель с замком | |
Количество | 1 |
Тип | Rafix 22 FS+ 1.30.255.222/0000 |
Кнопка аварийного останова | |
Количество | 1 |
Тип | RAFIX 22 FS+ Plus 1 1.30.273.512/0300 |
Стандартный переключатель | |
Количество | 4 |
Тип | С фиксацией - RAFIX 22 FS, универсальная, 1.20.126.005/0000 |
Переключатель для кнопки аварийного останова | |
Количество | 1 |
Тип | С фиксацией - RAFIX 22 FS+ контакты: золото, 1.20.126.414/0000 |
Электрические характеристики
Условия эксплуатации
Степень защиты согласно EN 60529 | Степень защиты IP65 при установке на панель с элементом крепления 5ACCMA00.000x-000 |
Степень защиты согласно UL 50 | Тип 4Х (только для эксплуатации в помещении) с элементом крепления 5ACCMA00.000x-000 |
Условия окружающей среды
Номер модель:
5ACCKPS0.215C-000Описание:
Модуль расширения для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, панель с доп. элементами управления, POWERLINK, для систем безопасности, 1 кнопка аварийного останова (для систем безопасности), 2 нажимные кнопки (красная и зеленая), 1 многопозиционный переключатель (для систем безопасности), 1 выключатель с замком (для систем безопасности), 1 интерфейс USB на передней панели, для панелей 5AP5230.215C-000
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D files DXF/STP 5ACCKPS0.215C-000 and 5ACCKPS1.215C-000 | ZIP / 2 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5ACCKPS0.215C-000) | EXE / 4 МБ | |
V4.6 HW Upgrade (5ACCKPS0.215C-000) | EXE / 4 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
FS Certificate SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO | PDF / 1 МБ |