Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
FCC | Имеется идентификатор FCC: 2ADFV-RFM-2-NF |
IC | Содержит IC: 12444A-RFM2NF |
Интерфейсы
Интерфейс USB | |
Количество | 1 |
Тип | USB 2.0 |
Физическое исполнение | Тип А |
Скорость передачи данных | Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с) |
Допустимая токовая нагрузка | 500 мА |
Модуль для чтения/записи меток RFID | |
Исполнение | RFM-2-NF |
Тип | ELATEC TWN4 MultiTech Nano |
Частота | Устройство малого радиуса действия (SRD) 13,56 МГц |
Выходная мощность | Макс. 8,13 дБ мкА/м на расстоянии 10 м |
Стандарт | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092 / ECMA-340 (NFC) |
Дальность записи/считывания по воздуху | До 2 см (в зависимости от транспондера) |
Оснащение
Нажимные кнопки | |
Количество | 2 (зеленая, красная) |
Тип | RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (зеленая), 1.30.270.021/2300 (красная) |
Контактный элемент | Без фиксации |
Многопозиционный переключатель | |
Количество | 1 |
Тип | RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200 |
Контактный элемент | С фиксацией |
Выключатель с замком | |
Количество | 1 |
Тип | RAFIX 22 FS 1.30.255.222/0000 |
Контактный элемент | С фиксацией |
Кнопка аварийного останова | |
Количество | 1 |
Тип | RAFIX 22 FS+, Plus 1, 1.30.273.512/0300 |
Контактный элемент | С фиксацией |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
Механические свойства
Материал | Стальной лист |
Вес | 1000 г |
Номер модель:
5ACCKP03.215C-000Описание:
Модуль расширения для устройства AP5000 на поворотном кронштейне, панель с дополнительными элементами управления, 1 интерфейс транспондера для чтения/записи RFID, 1 кнопка аварийного останова, 2 нажимные кнопки (красная и зеленая), 1 многопозиционный переключатель, 1 выключатель с замком, 1 интерфейс USB на передней панели, для панелей 5AP5230.215C-000
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 47 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Automation Panel - AP5000 - Swing arm - Device number key | PDF / 59 кБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP03.215C-000) | EXE / 204 кБ |