К главным технологическим преимуществам машины относятся следующие возможности:
Масштабируемое станочное оборудование
Компактные размеры
Параллельная обработка
Производственный поток можно разделить, пропустить через различные рабочие станции и снова объединить. Критичные по времени процессы будут ускорены, сократиться время цикла и возрастёт производительность.
Система охлаждения
Высокая производительность с умным охлаждением
Сегменты двигателя для интеллектуальной системы ACOPOStrak теперь будут доступны со встроенным жидкостным охлаждением. Это существенно повышает производительность конвейера. Система охлаждения встроена непосредственно в сегмент с мотором, поэтому устанавливать её отдельно не требуется.
В высокодинамичных приложениях большое количество шаттлов ускоряется и тормозит на определенных участках конвейера. В результате эти места нагреваются больше. В этом случае сегменты с двигателем и со встроенным охлаждением могут обеспечить целенаправленное охлаждение данных участков. Сегменты двигателя ACOPOStrak доступны со встроенной системой охлаждения или без нее, а сам конвейер может быть собран из модулей. Это позволяет минимизировать затраты на охлаждение, поскольку его использование ограничено сегментами, которые в нем действительно нуждаются.
Система жидкостного охлаждения прокачивает охлаждающую воду через контур охлаждения, поглощая тепло от компонентов и выпуская его в окружающий воздух через теплообменник.
Главные особенности
- Улучшенная производительность
- Не требуется дополнительного оборудования
- Модульная система
- Экономия затрат
Просто производить тепловые расчеты
Приложение mapp Trak позволяет точно рассчитать, на каком участке конвейера требования к питанию выше. Благодаря этой информация можно определить, какой сегмент будет создавать большего всего тепла. Также при программном моделировании становится понятно, какие участки конвейера нуждаются в сегментах с системой охлаждения.
Примечание: выполняется техническая реализация. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему представителю компании B&R.