General information
Certifications | |
CE | Yes |
Номер модель:
VSS122R25.051P-000Описание:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 5.3 MP 43 fps - Line scan support - Lens 12 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Smart Camera User's Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSS122R25.051P-000) | EXE / 15 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration Machine Vision System | PDF / 190 кБ |