В ассортименте компании B&R представлены различные принадлежности, позволяющие максимально эффективно использовать систему технического зрения: объективы с байонетом C, принадлежности для монтажа модулей и гибридные кабели разной длины.
Однокабельное подключение
Для подключения камер B&R используется один кабель. Гибридный кабель с разъемом M12 (кодировка Y) используется как для питания камеры, так и для передачи сигналов срабатывания с точностью в микросекундном диапазоне, а также для обмена данными между камерой и промышленной сетью. Обычно для этих задач используют два или три отдельных кабеля. С помощью гибридных кабелей от B&R можно также осуществить последовательное подключение дополнительных камер и модулей интеллектуальной подсветки.
Объективы с байонетом C
Кроме встроенных объективов с постоянным фокусным расстоянием, портфель решений для технического зрения от B&R также включает пять объективов с байонетом C-mount с фокусными расстояниями от 12 до 50 мм. Объективы оптимизированы для работы с используемыми датчиками изображения, что обеспечивает максимальное разрешение и, следовательно, наилучшее качество изображения. Кроме того, они характеризуются отличным соотношением цены и производительности.
Объективы имеют малый коэффициент дисторсии и обеспечивают высокую контрастность изображения (частотно-контрастная характеристика, ЧКХ). Благодаря этому высокое качество сохраняется даже на границах изображения. В комплект поставки объективов с байонетом C-mount входит специальная крышка для обеспечения заявленного уровня защиты IP. Встроенные объективы с функцией электронной фокусировки доступны в вариантах с фокусным расстоянием от 4,6 до 25 мм.
- Главные особенности
- Оптимизация для камер B&R
- Широкий выбор фокусных расстояний
- Отличное сочетание цены и производительности
![](/fileadmin/de-Vision_Lenses-555a739d.jpg)
![](/fileadmin/_47A9070-9d3a20ec.jpg)