Общая информация
Емкость 2 ГБ
LED-индикаторы 1 LED-индикатор (зеленый)
Средняя наработка на отказ Более 3 000 000 часов
Тип USB 1.1, USB 2.0
Обслуживание Не требуется
Файловая система по умолчанию FAT32
Сертификация
CE Да
Интерфейсы
Интерфейс USB
Стандарт USB 1.1, USB 2.0
Подключение К любому разъему USB, тип А
Скорость передачи данных Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с)
Последовательное чтение Макс. 1 МБ/с в режиме full speed
Макс. 32 МБ/с в режиме high speed
Последовательная запись Макс. 0,9 МБ/с в режиме full speed
Макс. 23 МБ/с в режиме high speed
Долговечность
Флеш-память SLC Да
Срок хранения данных Более 10 лет
Надежность хранения данных Менее 1 неустранимой ошибки на 1014 считанных битов
Количество циклов подключения Более 1500
Совместимость
Операционные системы
Windows 10 IoT Enterprise LTSB, 64-разрядная версия Да
Windows Embedded 8.1 Industry Pro, 32-разрядная версия Да
Windows Embedded 8.1 Industry Pro, 64-разрядная версия Да
Windows 7, 32-разрядная версия Да
Windows 7, 64-разрядная версия Да
Windows Embedded Standard 7, 32-разрядная версия Да
Windows Embedded Standard 7, 64-разрядная версия Да
Windows XP Professional Да
Windows XP Embedded Да
Windows 2000 Да
Windows CE 5.0 Да
Windows CE 4.2 Да
B&R Linux 9 Да
B&R Linux 8 Да
Электрические характеристики
Потребляемый ток Макс. 500 мкА в режиме ожидания, макс. 120 мА при чтении/записи
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От 0 до 70 °C
Хранение От -50 до 100 °C
Транспортировка От -50 до 100 °C
Относительная влажность
Эксплуатация 85 %, без конденсации
Хранение 85 %, без конденсации
Транспортировка 85 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация От 20 до 2000 Гц: ускорение 20 g (пиковое значение)
Хранение От 20 до 2000 Гц: ускорение 20 g (пиковое значение)
Транспортировка От 20 до 2000 Гц: ускорение 20 g (пиковое значение)
Ударное воздействие
Эксплуатация Макс. ускорение 1500 g (пиковое значение)
Хранение Макс. ускорение 1500 g (пиковое значение)
Транспортировка Макс. ускорение 1500 g (пиковое значение)
Высота над уровнем моря
Эксплуатация Макс. 3048 м
Хранение Макс. 12192 м
Транспортировка Макс. 12192 м
Механические свойства
Размеры
Ширина 17,97 мм
Длина 67,85 мм
Высота 8,35 мм
Номер модель:
5MMUSB.2048-01
Описание:
  • 2 GB
  • USB 1.1, USB 2.0
  • High transfer rate
  • High data retention
  • Ambient temperature during operation: 0 to 70°C
Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R

Укажите страну и язык

B&R Logo