Общая информация
Резистор-терминатор | Может включаться |
Снятие механического напряжения | Встроенная |
Интерфейс | |
Тип | CAN |
Физическое исполнение | Гнездо DSUB 9 пин |
Подключение | Для двух шинных линий, используя винтовые зажимы |
Сертификация | |
CE | Да |
EAC | Да |
Номер модель:
7AC911.9Описание:
The AC911 bus connector is used to connect a controller to a CAN network. The terminating resistor is integrated in the bus connector. The terminating resistor can be turned on or off.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP 7AC911.9 | ZIP / 291 KB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet 7AC911.9 | PDF / 152 KB |