Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Да |
Клеммная колодка
Описание | Номинальные значения в соответствии с UL |
Количество контактов | 4 |
Тип клемм | С винтовыми зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 5,08 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 26 до 12 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,20 до 1,50 мм² |
Одножильные провода | От 0,20 до 2,50 мм² |
Многожильные провода | От 0,20 до 1,50 мм² |
С наконечниками | От 0,20 до 1,50 мм² |
![](/fileadmin/0TB704.9.right-b0bfa177.jpg)
Номер модель:
0TB704.9Описание:
The single-row 4-pin terminal block 0TB704 is used as the voltage supply terminal block and the connection terminal for fieldbuses.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 0TB704.9 | ZIP / 89 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet TB704 | PDF / 84 кБ |