Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL | В разработке |
Клеммная колодка
Количество контактов | 2 (гнездовых) |
Тип клемм | С винтовыми зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 3,81 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 28 до 16 |
Наконечники с пластиковыми колпачками | от 0,2 до 1,5 мм² |
С наконечниками | от 0,2 до 1,5 мм² |
Гибкий кабель | от 0,2 до 1,5 мм² |
Жесткий кабель | от 0,2 до 1,5 мм² |
Момент затяжки | от 0,20 до 0,25 Н·м |
![](/fileadmin/0TB6102.3000-00_right-ea89c54a.jpg)
Номер модель:
0TB6102.3000-00Описание:
Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81) с винтовыми зажимами
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STP 0TB6102.3000-00 | ZIP / 46 KB |