Клеммная колодка
Количество контактов | 2 (гнездовых) |
Тип клемм | С пружинными зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 3,81 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 28 до 16 |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,25 до 0,5 мм² |
С наконечниками | От 0,25 до 1,5 мм² |
Гибкий кабель | От 0,14 до 1,5 мм² |
Жесткий кабель | От 0,14 до 1,5 мм² |
Момент затяжки | - |
![](/fileadmin/0TB6102.2110-01.right.grey-87079b5f.jpg)
Номер модель:
0TB6102.2110-01Описание:
Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81 мм между контактами) с пружинными зажимами 1,5 мм²
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP 0TB6102.2110-01 | ZIP / 96 KB |