Клеммная колодка
Количество контактов 2 (гнездовых)
Тип клемм С винтовыми зажимами
Тип кабеля Только медные провода (без алюминиевых!)
Расстояние между контактами 3,81 мм
Сечение подключаемого провода
Провод AWG От 28 до 16
Наконечники с пластиковыми колпачками От 0,25 до 0,5 мм²
С наконечниками От 0,25 до 1,5 мм²
Гибкий кабель От 0,14 до 1,5 мм²
Жесткий кабель От 0,14 до 1,5 мм²
Момент затяжки От 0,22 до 0,25 Н·м
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 300 В
Номинальный ток 8 A
Номер модель:
0TB6102.2010-01
Описание:
Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81 мм между контактами) с винтовыми зажимами 1,5 мм²
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D File STEP 0TB6102.2010-01 ZIP / 108 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo