Клеммная колодка
Количество контактов | 6 |
Тип клемм | С пружинными зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 2,5 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 26 до 20 |
С наконечниками | От 0,25 до 0,5 мм² |
Гибкий кабель | От 0,14 до 0,5 мм² |
Жесткий кабель | От 0,14 до 0,5 мм² |
![](/fileadmin/0TB5106.2110-01.right-51c9e5e3.jpg)
Номер модель:
0TB5106.2110-01Описание:
Принадлежность, 6-контактная клеммная колодка (2,5) с пружинными зажимами 0,5 мм²
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP 0TB5106.2110-01 | ZIP / 214 KB |