Клеммная колодка
Описание |
Многофункциональный фланец для надежной и быстрой фиксации без применения специальных инструментов Номинальные значения соответствуют UL |
Количество контактов | 4 |
Тип клемм | С винтовыми зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 7,62 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 22 до 10 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,25 до 6 мм² |
Одножильные провода | От 0,20 до 6 мм² |
Многожильные провода | От 0,50 до 6 мм² |
С наконечниками | От 0,25 до 6 мм² |
Момент затяжки | От 0,5 до 0,6 Н·м |
![](/fileadmin/0TB3104-7021.right-46cc7543.jpg)
Номер модель:
0TB3104-7021Описание:
Принадлежность, 4-контактная клеммная колодка с винтовыми зажимами 6 мм², с маркировкой + + - -
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File Step 0TB3104-7021 | ZIP / 161 кБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EU Declaration ACOPOSmicro | PDF / 201 кБ |