Клеммная колодка
Описание |
Многофункциональный фланец для безопасной, быстрой фиксации без инструментов Номинальные значения в соответствии с UL |
Количество контактов | 4 |
Тип клемм | Винтовые зажимы |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Кодировка | A |
Расстояние между контактами | 7,62 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 22 до 10 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,25 до 4 мм² |
Одножильные провода | От 0,20 до 6 мм² |
Многожильные провода | От 0,20 до 6 мм² |
С наконечниками | От 0,25 до 6 мм² |
![](/fileadmin/0TB3104-7011.right-5de0048c.jpg)
Номер модель:
0TB3104-7011Описание:
The single row 4-pin terminal block 0TB3104 is used for making connections on an X20 energy measurement module.