Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD |
EAC | Да |
Клеммная колодка
Описание | Фиксирующие винты для защиты от вибрации |
Количество контактов | 3 (штыревых) |
Тип клемм | С винтовыми зажимами |
Расстояние между контактами | 7,62 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 24 до 10 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,25 до 4 мм² |
Гибкий кабель | От 0,2 до 4 мм² |
Жесткий кабель | От 0,2 до 4 мм² |
Момент затяжки | От 0,5 до 0,6 Н·м |
Электрические характеристики
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальный ток | 20 А |
![](/fileadmin/0TB3103.8000-469bdce1.jpg)
Номер модель:
0TB3103.8000Описание:
Эта однорядная 3-контактная клеммная колодка используется для подключения источника питания.