Клеммная колодка
Описание |
Многофункциональный фланец для безопасной, быстрой фиксации без инструментов Номинальные значения в соответствии с UL |
Количество контактов | 3 |
Тип клемм | Винтовые зажимы |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 7,62 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 22 до 10 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,25 до 4 мм² |
Одножильные провода | От 0,20 до 6 мм² |
Многожильные провода | От 0,20 до 6 мм² |
С наконечниками | От 0,25 до 6 мм² |
![](/fileadmin/0TB3103-7020.right-e9633c85.jpg)
Номер модель:
0TB3103-7020Описание:
The single row, 3-pin terminal block 0TB3103 is used for making the connection to the X20 motor module MM4456 and other devices.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP 0TB3103-7020 | ZIP / 124 KB |