Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
Клеммная колодка
Описание | Номинальные значения в соответствии с UL |
Количество контактов | 5 |
Тип клемм | Винтовые зажимы |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 5,08 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 26 до 12 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,20 до 1,50 мм² |
Одножильные провода | От 0,20 до 2,50 мм² |
Многожильные провода | От 0,20 до 1,50 мм² |
С наконечниками | От 0,20 до 1,50 мм² |
Номер модель:
0TB2105.9010Описание:
The single-row 5-pin terminal block 0TB2105 is used as the connection terminal for fieldbuses among other things.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File DXF/STEP 0TB2105.9010 | ZIP / 53 кБ |