Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
EAC | Да |
Клеммная колодка
Описание | Номинальные значения соответствуют UL |
Количество контактов | 4 (гнездовых) |
Тип клемм | С винтовыми зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 5,08 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 26 до 14 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | от 0,2 до 1,5 мм² |
Одножильные провода | от 0,2 до 2,5 мм² |
Многожильные провода | от 0,2 до 1,5 мм² |
С наконечниками | от 0,2 до 1,5 мм² |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
![](/fileadmin/0TB2104.8000.right-b4aeb96e.jpg)
Номер модель:
0TB2104.8000Описание:
Разъем 24 В пост. тока, 4-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 2,5 мм²