Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Да |
Клеммная колодка
Описание | Номинальные значения в соответствии с UL |
Количество контактов | 10 (гнездовых) |
Тип клемм | С пружинными зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 3,5 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 26 до 16 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,14 до 1 мм² |
Одножильные провода | От 0,14 до 1,5 мм² |
Многожильные провода | От 0,14 до 1,5 мм² |
С наконечниками | От 0,14 до 1,5 мм² |
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
![](/fileadmin/0TB1210.3100.right-d2e0c035.jpg)
Номер модель:
0TB1210.3100Описание:
Двухрядная 10-контактная клеммная колодка TB1210 предназначена для подключения к интерфейсу кнопки/выключателя Automation Panel 9xD, а также к интерфейсам различных интерфейсных плат.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 0TB1210.3100 | ZIP / 183 кБ |