Общая информация
Сертификация | |
CE | Да |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4 |
DNV |
Температура: B (0 - 55 °C) Влажность: B (до 100 %) Вибрация: A (ускор. 0,7 g) Помехи: B (мостик и открытые палубы) |
KR | Да |
EAC | Да |
Клеммная колодка
Описание |
Фиксирующие винты для защиты от вибрации Номинальные значения в соответствии с UL |
Количество контактов | 3 (гнездовых) |
Тип клемм | С винтовыми зажимами |
Тип кабеля | Только медные провода (без алюминиевых!) |
Расстояние между контактами | 5,08 мм |
Сечение подключаемого провода | |
Провод AWG | От 26 до 14 AWG |
Наконечники с пластиковыми колпачками | От 0,20 до 1,50 мм² |
Одножильные провода | От 0,20 до 2,50 мм² |
Многожильные провода | От 0,20 до 1,50 мм² |
С наконечниками | От 0,20 до 1,50 мм² |
Момент затяжки | 0,4 Н·м |
Электрические характеристики
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 | Степень загрязнения 2 |
![](/fileadmin/0TB103.9-be5995de.jpg)
Номер модель:
0TB103.9Описание:
One-row 3-pin terminal block 0TB103.9x is used for the power supply.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STP 0TB103.9 | ZIP / 185 кБ |