Общая информация
Износостойкость |
Директива ROHS 2002/92/EC Разрешается использование в промышленных зданиях и на открытом воздухе |
Краткое описание | Кабель для акселерометра, 20 м |
Количество контактов | 3 |
Тип | Соединительные кабели |
Сечение кабеля | |
AWG | 2x 22 AWG, 1x 24 AWG |
мм² | 2x 0,34 мм², 1x 0,25 мм² |
Конструкция кабеля
Внутренняя оболочка | Безгалогенный, экранированный |
Внешняя оболочка | |
Материал | ПУ |
Цвет | Черно-серый RAL 7021 |
Провода | |
Изоляция жил | ≥ 0,21 мм |
Цветовая маркировка проводов | Коричневый, синий, черный |
Экран | Экранирование кабеля: оплетка из медной проволоки, покрытие 85 % |
Свивка жил | Витой трехжильный провод |
Электрические характеристики
Сопротивление провода | Макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм/км (при 20 °C) |
Условия эксплуатации
Степень защиты согласно EN 60529 | |
Кабели | IP67 |
Штыревой разъем M12 | IP67 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Стационарный монтаж | От –40 до 80 °C |
Нестационарный монтаж | От –25 до 80 °C |
Механические свойства
Размеры | |
Длина | 20 м |
Диаметр | 5,9 мм ± 0,15 мм |
Радиус изгиба | |
Стационарный монтаж | 29,5 мм |
Нестационарный монтаж | 59 мм |
После монтажа | 59 мм |
Характеристики гибкого кабель-канала | |
Ускорение | 10 м/с² |
Циклы изгиба | 4 000 000 |
Скорость | 3 м/с |
Вес | 1,25 кг |
![](/fileadmin/1384388207340-de-bigicon-1.0.jpg)
Номер модель:
0ACC0200.01-1Описание:
Кабель для акселерометра, длина 20 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 на стороне датчика, можно использовать в гибких кабель-каналах, протестирован и одобрен UL
Общие сведения | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet 0ACCxxx0.01-1 | PDF / 139 KB |