Экран из алюминиевой фольги и оплетки из луженого медного провода
Тип
неизолированный медный провод, 4x 2x 23/1 AWG
Разъемы
Тип
Два штыревых разъема RJ45
Количество циклов подключения
не менее 750
Контакты
8
Электрические характеристики
Рабочее напряжение
не более 125 В
Сопротивление провода
не более 75 Ом/км
Полное волновое сопротивление
100 ±5 Ом (при 100 МГц)
Характеристики передачи данных
категория 7/класс F для частоты до 600 МГц согласно ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Сопротивление изоляции
не менее 5 ГОм/км
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2
Степень загрязнения 2
Стойкость к распространению пламени
IEC 60332-1-2
Стойкость к воздействию масел и гидролизу
Согласно EN 60811-2-1 (90 °C/7x24 ч)
Степень защиты согласно EN 60529
Кабели
IP20
Разъем RJ45
IP20, только при правильном подключении
Условия окружающей среды
Температура
Хранение
От -40 до 70 °C
Стационарный монтаж
От -40 до 70 °C
Нестационарный монтаж
От -10 до 50 °C
Механические свойства
Размеры
Длина
30 м
Диаметр
8,3 мм
Радиус изгиба
Стационарный монтаж
не менее 4 диаметров
Нестационарный монтаж
не менее 8 диаметров
Вес
2150 г
Растягивающая нагрузка
При эксплуатации
не более 110 Н
При монтаже
не более 110 Н
Номер модель:
5CASD3.0300-00
Описание:
Кабели SDL3/SDL4 5CASD3.xxxx-00 предназначены для передачи данных по технологии SDL3 или SDL4 и отличаются простотой в подключении. Разъем RJ45 позволяет выполнять подключение в условиях ограниченного пространства (например, внутри корпуса поворотного кронштейна).