![](/fileadmin/1250119726234-de-html-1.1.jpg)
Модуль источника бесперебойного питания (ИБП) используется для обеспечения питания систем, которые из соображений безопасности не могут быть подключены непосредственно к источнику питания +24 В=, поскольку сбой электропитания может привести к потере данных. Модуль ИБП позволяет при сбое питания безопасно завершить работу загруженной системы (например, промышленный ПК) без потери данных.
Батарейные блоки
- Входное напряжение 24 В=, выходное напряжение 24 В
- Монтаж промышленного стандарта
- Связь через последовательный интерфейс
- Индикаторы состояния
- Защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания
- Не требующие обслуживания батарейные блоки