![](/fileadmin/0PS3050.1.right-8e09a2b4.jpg)
- Широкий диапазон входного напряжения 400-500 В~
- Надежное питание даже при кратковременном пропадании напряжения в одной фазе в 3-фазном режиме
- Высокая электрическая прочность
- Можно соединять параллельно для повышения мощности и резервирования
- Надежная работа благодаря функции длительной буферизации при сбое энергоснабжения под предельной нагрузкой и высокое среднее время безотказной работы (>500 000 часов)
- Пакет международных сертификатов
- Широкий температурный диапазон -25 ... +70 °C
- Закрытый металлический корпус
- Простой монтаж на DIN-рейку
Оптимальное расположение соединений и элементов управления
Клеммы и управляющие элементы четко структурированы на передней панели и ясно маркированы. Клеммы легко доступны на нижнем и/или верхнем краях лицевой стороны модуля. Большой размер и прочность клемм также позволяют использовать аккумуляторный шуруповерт. Кроме того, клеммы разработаны так, что кабелю не требуется теплоизоляция даже при использовании больших устройств. Эти модули также снабжены третьей минусовой клеммой для простого подключения второго заземления, что еще более сокращает затраты на установку.
Для нас важна безопасность
Ограничение электронного тока защищает электронные компоненты от перегрузки и короткого замыкания. Защита от перенапряжения защищает подключенные устройства, когда контролируемая система отказывает. Защита от перегрева инициирует непрерывное уменьшение выходной мощности, когда температура становится слишком высокой, до тех пор, пока температура не вернется в допустимый диапазон (распределение тепловой нагрузки).
Поведение при перегрузке
Чтобы предотвратить немедленное отключение ваших устройств при возникновении минимальной перегрузки, эти модули питания работают с вольт-амперной характеристикой с плавающей рабочей точкой:
- Выходные характеристики: Вольт-амперная характеристика гарантирует надежное электроснабжение высокоемкостных нагрузок, а также потребителей с преобразователями постоянного тока в постоянный во входной цепи.
- Устойчивость к перегрузкам: Выходной ток ограничивается при возникновении короткого замыкания или перегрузки. Вместо немедленного выключения устройство поставляет непрерывный выходной ток. Вторичное напряжение также понижается, пока не будет устранено короткое замыкание или перегрузка во вторичной цепи. Срабатывают выходные предохранители. Одинаковые блоки питания можно соединять параллельно без каких-либо проблем с запуском.
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Все устройства удовлетворяют стандартам EN 61000-6-3 (излучение) и EN 61000-6-2 (устойчивость к помехам) в наивысших соответствующих классах. Кроме того, на выходе обеспечивается подавление помех, чтобы даже длинные неэкранированные линии не излучали помехи.
Также обеспечивается:
- Защита от динамических перегрузок, защищающая устройства от всплесков напряжения в сети.
- Ограничение пускового тока, которое также функционирует на горячих устройствах. В результате даже PS3400 (24 В/40 A) обеспечивает защиту со стандартными устройствами отключения, которые в любом случае используются на линии питания.
В дополнение к этим функциям, в сертификат CE также включена ЭМС. В дополнение к стандартным международным сертификатам (IEC 60950, EN 60950, UL 60950, CUL CSA-C22.2 No 60950), модули питания также удовлетворяют стандартам EN 50178, EN 60204-1 и перечисленным в UL508.