Общая информация
Сертификация
CE Да
Механические свойства
Вес около 860 г
Номер модель:
5ACCRHMI.0007-000
Описание:
HMI инструменты для установки на поворотном кронштейне: одна антистатическая динамометрическая отвертка 0,3 - 1,2 Н·м, один динамометрический ключ 1,0 - 25,0 Н·м, одна шестигранная насадка 3,0 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 5,0 мм, длина 89 мм, одна насадка Torx T10, длина 90 мм, одна насадка Torx T20, длина 89 мм, одна насадка Torx T25, длина 89 мм, одна насадка Torx T30, длина 89 мм, одна быстросъемная насадка для динамометрического ключа

Укажите страну и язык

B&R Logo