General information
System requirements | |
Automation Studio | 4.3.3 or later |
Automation Runtime | B4.34 or later |
mapp Technology Package | mapp Services |
Basic package license | 1TGMPSRV.00-01 |
Behavior if license missing | License violation indicated by red blinking LED |
![](/fileadmin/Icon_MpPackML-9fa22882.jpg)
Номер модель:
1TGMPPACKML.10-01Описание:
- Simple and quick implementation of the OMAC PackML standard
- Configuring instead of programming
Типовое применение:
- Packaging machines
- M2M and machine-to-MES communication with PackTags
- Vendor-independent communication in packaging lines
Функциональная область:
mapp PackML implements the OMAC PackML standard in a machine or manufacturing system. When configuring mapp PackML, the user defines which modes should be used and which ignored. In addition, the PackTags structure can be used. The various states and modes of a machine can be displayed in an HMI application as a table or graph.
Дополнительная информация:
See the EULA at www.br-automation.com/eula.
Обязательные аксессуары
Technology Guard
1TGMPSRV.00-01 | Basic license for mapp Services Required to use extended functions of the mapp Technology Package. This license includes mapp AlarmX (alarm management), mapp IO (dynamic hardware configuration), mapp User (user management), mapp Alarm (alarm management with reference to VC4), mapp File (file explorer), mapp Skyline (visualization of a machine line in combination with a mapp View widget), mapp J1939 (SAE J1939 protocol) and mapp Recipe (recipe management). |
Дополнительные аксессуары
Other functions
X20cCMR011 | X20 cabinet monitoring module, coated, integrated temperature sensor, moisture sensor and accelerometer, production data acquisition, 2 inputs for external Pt1000, 2 digital inputs 24 V, 1 digital output 24 V, 0.5 A, 512 kB flash memory for user data |
X20CMR011 | X20 cabinet monitoring module, integrated temperature sensor, moisture sensor and accelerometer, production data acquisition, 2 inputs for external PT1000, 2 digital inputs 24 V, 1 digital output 24 V, 0.5 A, 512 kB flash memory for user data |
X20CMR100 | Модуль X20 для мониторинга состояния в шкафу управления, встроенные датчики температуры и влажности, сбор производственных данных, встроенный аппаратный ключ Technology Guard |
X20CMR111 | Модуль X20 для мониторинга состояния в шкафу управления, встроенные датчики температуры, влажности и ускорения, сбор производственных данных, 2 входа для температурных датчиков PT1000, 2 дискретных входа, 24 В, 1 дискретный выход, 24 В, 0,5 А, 512 КБ флеш-памяти для пользовательских данных, встроенный аппаратный ключ Technology Guard |
Technology Guard
0TG1000.01 | Аппаратный ключ Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Аппаратные ключи Technology Guard (HID) |
0TGF016.01 | Аппаратный ключ Technology Guard (MSD), со встроенным флеш-накопителем, 16 ГБ (MLC) |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 кБ |
Справочная система Automation Studio | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
mapp PackML: OMAC PackML standard | PDF / 6 МБ |