Краткое описание
Принадлежности | Аппаратный ключ Technology Guard для управления лицензиями B&R, со встроенным флеш-накопителем |
Общая информация
Подключение | USB 3.1 тип A, совместим с USB 2.0 |
Кодировка | 128-разрядное AES, SHA-256, 2048-разрядное RSA, 224-разрядное ECC |
Срок хранения данных | 10 лет при 40 °C |
Надежность хранения данных | Лицензии: до 10 млн обновлений |
Средняя наработка на отказ | Более 3 000 000 ч |
Линия питания | 5 В |
Потребляемая мощность |
Макс. 130 мА для USB 2.0 Макс. 180 мА для USB 3.1 |
Носитель данных для приложений | |
Объем памяти | 16 ГБ пользовательских данных |
Эксплуатация | Управление лицензиями с помощью библиотеки AsGuard |
Срок хранения данных |
Более 1 года при 2,5 ТБ (запись) Более 3 лет при 250 ГБ (запись) |
Сертификация | |
CE | Да |
EAC | Сертификация серии продуктов |
Долговечность
Ресурс записи | |
Гарантированный | 40 TБ |
Показатели для 5 лет | 20 ГБ/сутки |
Количество циклов стирания/записи | |
Гарантировано | 3000 на ячейку(2-битную) |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | От -25 до 55 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Размеры | |
Ширина | 12,1 мм |
Длина | 22 мм |
Высота | 4,5 мм |
![](/fileadmin/0TGF016.01.right-70cd80b1.jpg)
Номер модель:
0TGF016.01Описание:
Аппаратный ключ Technology Guard (MSD), со встроенным флеш-накопителем, 16 ГБ (MLC)
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
TechnologyGuard 0TGxxxx.0x | PDF / 164 кБ |