IIoT
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
Масштабирование Scalability+
Резервирование
Технология mapp
Технология reACTION
Программирование по стандарту IEC 61131-3
Примеры использования
Технология безопасности
Управление с обратной связью
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
Material Return Portal
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
5AC800.FLG1-00
Технические характеристики
Основная информация
Загрузки
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Housing
Material
Aluminum (ADC12)
Coating
Similar to silver metallic (semi-flat)
Dimensions
Width
140 mm
Height
140 mm
Depth
71 mm
Weight
600 g
Номер модель:
5AC800.FLG1-00
Описание:
The extension flange is required for mounting on a support arm system.
M-CAD (Механические Шаблоны
Версия (Дата)
Загрузка
3D file DXF/STEP 5AC800.FLG1-00
1.00 (21.09.2006)
ZIP
/
198 KB
Авторизироваться для загрузки
Dimensions pdf 5AC800.FLG1-00
1.00 (11.01.2007)
PDF
/
95 KB
Авторизироваться для загрузки
Документация
Версия (Дата)
Загрузка
Automation Panel 800 User's Manual
2.50 (09.10.2014) - DE
2.50 (02.12.2014) - EN
2.40 (05.04.2013) - DE
2.40 (09.02.2015) - RU
2.40 (17.06.2013) - EN
2.30 (28.05.2010) - DE
2.30 (28.05.2010) - EN
2.20 (15.04.2009) - DE
2.20 (22.04.2009) - EN
1.90 (26.03.2008) - DE
1.90 (27.06.2008) - EN
1.80 (08.08.2007) - DE
1.80 (02.10.2007) - EN
1.70 (05.07.2007) - DE
1.70 (05.07.2007) - EN
1.50 (04.05.2007) - DE
1.50 (04.05.2007) - EN
1.30 (04.12.2006) - DE
1.30 (04.12.2006) - EN
PDF
/
10 MB
Авторизироваться для загрузки
Укажите страну и язык
OK