![](/fileadmin/Making-up_gro%C3%9F-73d2a486.jpg)
Процесс создания конфекции - это преобразование ткани в одежду или домашний текстиль. Существует различные техники и технологии по резки: механическая и термальная резка, гидрорезка, а также технологии по соединению: клейка, скрепление, а также технологии по глажки и укладки ткани - все эти процессы требуют высокой точности движения и постоянного контроля температуры. Решения от B&R предлагают платформу автоматизации, которое отлично подходит для данных нужд:
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
Управление температурой
Управление температурой
Расширяемые библиотеки функциональных блоков по управлению температурой, ПИД-регуляторы и шаблоны визуализации является идеальным решением для систем, когда требуется высокоточное управление нагревом или охлаждением.
Библиотека поддерживает:
- Автоматическая настройка
- Управление множество температурных зон
- Хранилище для большого объема данных
И конечное же, полная интеграция в систему без лишних слов и телодвижений.
Безопасное управление движением
Безопасное управление движением
Обеспечение максимальной безопасности во время технического обслуживания требует функций безопасности, реализованных непосредственно на приводе, в том числе Безопасное Ограничение Скорости (SLS), Безопасное Направление (SDI), Безопасный Операционный Останов (SOS) и Безопасное Отключение Крутящего Момента (STO), openSAFETY гарантирует безопасное управление движением согласно уровню SIL 3 по стандарту IEC EN 62061 или PLe, Категории 4 согласно стандарту EN ISO 13849-1
Управление движением с оптимальной производительностью
Управление движением с оптимальной производительностью
Управление движением от B&R обладает производительностью, которая поможет добиться лучше качества продукции на самых высоких производственных скоростях. Используя особые функциональные блоки для PLCopen можно переключать между управление позицией и высокоточное управление моментом в пределах 400 мкс.