![](/fileadmin/Druckmaschine_print-a3126d9e.jpg)
"Высокоточное Управление Движением является ключом к получению идеального качества печати на современных высокоскоростных прессах."
Доктор Энгельберт Грюнбахер, руководитель группы по разработке встроенного ПО для управления движением компании B&R
Индивидуализация и персонализация
Возросшая тенденция к индивидуализации и персонализации печатной продукции для селективного и ориентированного на целевую аудиторию маркетинга является стимулирующим спросом для налаживания производства с выпуском небольших тиражей и малых объемов партий.
Повышение гибкости производства, снижения простоя оборудования, минимизацию отходов и более тесную интеграцию производственной линии можно добиться с интегрированным решением автоматизации
Максимально гибкая конструкция:
- Масштабируемые приводные технологии от 50 Вт до 120 кВт
- Одна система автоматизации для серводвигателя, шагового двигателя и двигателя постоянного тока
![](/fileadmin/MM-D0141604-584bf20b.jpg)
![](/fileadmin/modellbasierte-Regelung_710-295b8553.jpg)
Максимальная производительность с высокоточным управлением движением
Конкурентная борьба современного рынка сфокусирована на достижение дешевого, безошибочного производства для выпуска тиражей небольшого объема с воспроизводимым высоким качеством. Компания B&R предлагает высокоточное управление движением и готовые к использованию технологические решения:
|
|
Продвинутая безопасность
Гибкая технология обеспечения безопасности от B&R упрощает реализацию решений в области безопасности в соответствие со стандартами EN 1010 и EN 13849.
- Маленькие защитные зазоры для более компактных машин
- Время отклика быстрее в 10 раз, чем у традиционных решений
- Продолжение производства на низкой скорости в случаи возникновения опасной ситуации
- Устранение дорогостоящего останова
![](/fileadmin/Bedienersicherheit-f90dc974.jpg)
Максимальная отказоустойчивость
Отказоустойчивость производственной линии является важнейшим требованием в полиграфической промышленности.
- Полностью резервируемая система автоматизации
- Прогнозирование технического обслуживания на основе мониторинга состояния
- Интуитивно-понятные функции диагностики
Партнерство с B&R станет Вашей опорой и всегда окажет необходимую поддержку Вашей системы автоматизации в любой точке мире.
![](/fileadmin/Tablet-PC_320-7fdd4e77.jpg)
![](/fileadmin/Kreis-Diagramm-636a7ded.jpg)
Новые возможности с инновационными бизнес-моделями
Возможность защиты Вашегопрограммного обеспечения от незаконного копирования обеспечит технологический базис для новой бизнес-модели:
- Обработка лицензионных опций в программном обеспечении
- 2-х часовой счетчик защиты от взлома
- Принцип "Пробуй прежде чем купить"
Модульность
Модульная конструкция позволяет строить пользовательские решение на базе стандартизованного набора машинных модулей.
Приверженность B&R к модульности послужило причиной для широкого выбора компонентов распределенной автоматизации, в том числе, богатого ассортимента модулей ввода\вывода, сервоприводов и двигателей, а также модульной технологии безопасности. Среда разработки Automation Studio обеспечивает модульную высокоэффективную архитектуру программного обеспечения.
Энерго- и ресурсоэффективность
Для современного полиграфического производства оптимизация использования ресурсов является ключевым фактором для рентабельности. ISO 50001 является международным стандартом, который применяется во всех отраслях промышленности.
Продукция B&R охватывает широкий спектр решений, которые упрощают процесс постоянного улучшения:
- Измерение энергии
- Мониторинг энергии на уровне машины/производства.
- Регенеративные приводные системы
- Замена пневматических компонентов
Данные решение легко встраиваются в уже существующую среду автоматизации с минимальным риском, будь-то интегрированную или изолированную.
![](/fileadmin/Energiemanagement_Chart-bb7cab42.jpg)
Ключ к индивидуализации печатной продукции лежит в оцифровке
Системы автоматизация от B&R выполняют все требования современного цифрового производства, которое позволит Вам:
- Имплементацию цифровых технологий печати
- 100% цифрового рабочего процесса
- Подключить производственную линию к глобальной коммуникационной сети
Цифровая технология послепечатной обработки позволяет выполнять финальную пользовательскую обработку печатных изделий без дорогостоящих буферов, которые зачастую требуются. Реализовать полностью цифровой рабочий процесс, подключив машину с помощью сети реального-времени POWERLINK.