С каждым годом требования, выдвигаемые к коммерческому автотранспорту, становятся только выше. Все больше и больше функций и повышенные требования к эффективности и качеству требуют мощной и масштабируемой системы автоматизации. Системы B&R позволяют реализовывать комплексные решения автоматизации для строительной и муниципальной техники, а также для лесной и сельскохозяйственный техники. »Скачать брошюру
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обмен данными через Automation PC Mobile
Наш репортаж о беспилотной сельскохозяйственной технике подчеркивает растущую роль беспилотной техники, как фактора роста производительности АПК. Для выполнения сельскохозяйственных задач беспилотной технике необходимо обрабатывать огромное количество данных с разных датчиков. Automation PC с усиленным корпусом позволяет не только собирать и обрабатывать большие объемы данных с нескольких машин, но и передать их в системы более высокого уровня.
Например, трактор и комбайн могут обмениваться информацией о своей скорости и загруженности. Когда машины имеют возможность передавать друг другу данные прямо в поле, то эффективность любого процесса резко возрастет. »Листовка Automation PC
Продукция B&R грязи не боится
Сельское хозяйство сопряжено с тяжелой работой в грязи, при дожде, жаре и тряске. И особенно важно, чтобы панели оператора обеспечивали надежную работу даже в самых неблагоприятных условиях. Литой алюминиевый корпус обеспечивает высокую механическую защиту, а сенсорный емкостной экран стабильно работает даже в дождь.
Модульная система управления и ввода/вывода серии Х90
Производители сельскохозяйственной и строительной спецтехники столкнулись со сложностями при реализации интеллектуальных полуавтономных и автономных систем управления, поскольку их создание оказалось более длительным и неэффективным с точки зрения долгосрочного обслуживания. Но с продукцией B&R открываются новые возможности для автоматизации внедорожной техники благодаря модульной системе управления и ввода/вывода серии Х90. Ассортимент нашей продукции создан по единым стандартам и охватывает все задачи управления, что позволяет реализовать любой уровень гибкости систем автоматизации.
B&R предлагает широкий выбор контроллеров с разными вычислительными мощностями, чтобы подобрать оптимальное решение как для базовых моделей, так и для спецтехники особого назначения.
Ассортимент расширительных плат для серии X90 упрощает работу и подключение датчиков, передачу диагностической информации или сигналов управления для шагового двигателя напрямую.
Safety-технологии для мобильной автоматизации
Тема функциональной безопасности в свете положений Европейской директивы о безопасности машин и оборудования является особенно актуальной для производителей любой спецтехники. График оценки рисков, показанный в нашем докладе по технологии функциональной безопасности для внедорожной техники свидетельствует о том, что необходимо провести анализ опасностей для определения необходимого уровня Safety-решения. Но разработка своего собственного решения для функциональной безопасности большинству производителей обходится слишком дорого, поэтому они ищут надежного технологического партнёра.
Круглосуточная работа спецтехники
Незапланированные простои могут стать причиной серьёзных финансовых потерь. Нашему докладу о предиктивном техническом обслуживании стоит уделить особое внимание, поскольку данное решение позволяет свести расходы на обслуживание к минимуму благодаря уникальным алгоритмам анализа данных. Расширительные платы мониторинга состояния для контроллеров Х90 обрабатывают данные о вибрациях в системе и позволяют определить поломку еще задолго до выхода из стоя оборудования.
Программный стек для специализированных функций.
Компания B&R предлагает сертифицированный программный стек ISOBUS, а также набор соответствующих инструментальных средств для подключения трактора и навесного оборудования. ISOBUS является протоколом связи на базе CAN, который обеспечивает совместимость оборудования от разных производителей при передаче данных. Программный стек ISOBUS от B&R охватывает работу со всеми необходимыми элементами протокола ISOBUS.
- Главные особенности
- Коммуникационный протокол независимый от поставщика сельскохозяйственной техники
- Инструмент моделирования для эффективной разработки
- Сертифицированное оборудование
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Разработка ПО в три раза быстрее с программными модулями
Технология mapp выводит на новый уровень разработку программного обеспечения для промышленной автоматизации. mapp-приложения представляют собой программные модули, которые упрощают разработку новых программ и сокращают время проектирования новых систем и машин в три раза.
![](/fileadmin/mappTechnology-547e003e.jpg)
Но как это возможно? Платформа mapp берет на себя часть задач по программированию, которые часто повторяются при автоматизации спецтехники. Приложения mapp тщательно отлажены и требуют только простой настройки для выполнения заложенных в них функций. Программисты могут сконцентрироваться на своей основной задаче: программной реализации процесса, выполняемого оборудованием или системой.
mapp Control Tools
Усовершенствованные алгоритмы управления имеют решающее значение для извлечения максимальной прибыли от мобильной техники. Программный пакет mapp Control Tools предлагает широкий набор базовых функций для управления с обратной связью и для обработки сигналов. ПИД-регуляторы с методами настройки, фильтры нижних частот и фильтры Калмана, а также компоненты для генерации профилей необходимы, чтобы раскрыть весь инновационный потенциал индивидуальных решений системы управления.
![](/fileadmin/mapp_Control_Tools-70161856.jpg)
mapp Crane
mapp Crane позволяет разрабатывать решения для замкнутых систем управления для кранов с подвешенным грузом. Для эффективной работы крана система должна компенсировать угол наклона груза и возникающие вибрации. Это позволяет подавить неуправляемые пространственные колебания груза. В результате чего повышается безопасность как людей, так и имущества, а на перемещение груза уходит меньше времени. mapp Crane может использоваться при работе с такой техникой, как мостовые (OHBС), козловые (RMG) или причальные (STS) краны.
![](/fileadmin/mapp_Crane-82b745ec.jpg)
Универсальный инструмент для любых задач
B&R Automation Studio – это единая среда разработки, которая предлагает полный пакет инструментов для всех этапов проекта. Она предоставляет единый интерфейс для настройки и диагностики ПЛК, приводных систем, устройств связи, визуализации и прочих элементов управления. Наличие единого инструмента позволяет сэкономить средства на интеграцию и обслуживание оборудования, особенно, если речь заходит о создании новых машин. Программу для ПЛК можно написать на любом удобном языке, Automation Studio поддерживает все языки IEC 61131-3, а также CFC и объектно-ориентированный язык программирования C/C++.
Моделирование экономит время и повышает качество
Каждый разработчик может работать с тем языком, который ему удобен, что в свою очередь способствует быстрой и качественной разработке. Испытания на реальной сельскохозяйственной технике может дорого стоить. Из-за постоянного роста технической сложности и дороговизны оборудования вопрос о виртуализации, моделировании и симуляции становится все более актуальным. Компания B&R предлагает все необходимые инструменты для симуляции и моделирования - MATLAB/Simulink и MapleSim.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
ОДИН ПАРТНЕР - ОДНО РЕШЕНИЕ
Совершенство в автоматизации означает для нас нечто большее, чем просто разработка лучших систем управления для внедорожной техники и промышленного оборудования - это доверительные отношения с нашими клиентами, поставщиками, партнерами и сотрудниками, где каждый остается в выигрыше. У нас более 180 офисов по всем миру , поэтому B&R всегда рядом с Вами.
Связаться с нами
Инновационный агропромышленный робот Robotti от компании AgroIntelli готов к применению. Для AgroIntelli было важно, чтобы их поддерживал технологический партнер, который понимает весь процесс разработки как аппаратной, так и программной части. Партнер с глобальным видением рынка и своей инфраструктурой.
Машина для очистки канализации от Aryan Pumps перерабатывает сточные воды, чтобы воду можно было снова использовать при следующей очистке канализации. Для такой задачи обязательно должна быть надежная система управления. А программное обеспечение B&R упростило написание кода благодаря использованию стандартных языков IEC 61131.
Основные особенности автоматизированных прицепов Benzberg заключаются в автоматическом рулевом управлении и гидростатической трансмиссии. Автоматическая компенсация наклона контролирует кузов прицепа в горизонтальной плоскости, что позволяет предотвратить потерю груза.