![](/fileadmin/1644160171576-ru-html-1.0.jpg)
Энергоэффективность и контроль потребления энергии имеют важное значение при добыче и переработке полезных ископаемых. Первым шагом к сбережению энергии является создание эффективного решения по измерению и учету энергопотребления.
Программная платформа
Программная платформа
Учет энергоресурсов
Система APROL EnMon компании B&R обеспечивает непрерывный мониторинг энергопотребления, и может устанавливаться как самостоятельное устройство, либо встраиваться непосредственно в систему управления производственным процессом.
Стандартный режим работы:
- Среднеквадратические значения токов и напряжений
- Измерение и расчет тока в нейтральном проводнике
- Фазовые углы / частота сети
- Активная, реактивная и полная мощность
- Активная, реактивная и полная энергия (потреб. / генер.)
- Точное измерение гармонического состава (анализ Фурье)
Режим работы Oversampling:
- Запись кривой по всем 7 каналам
- Моментальные значения U/I каждые 125 мкс
- Встроенный буфер Fifo опрашивается циклически
- Вся потребляемая энергия регистрируется с помощью компактных модулей ввода/вывода X20.
Аппаратные компоненты для измерения электроэнергии
Аппаратные компоненты для измерения электроэнергии
Модули измерения энергии X20AP для трансформаторов тока 5 А, 1 А, 20 мА или 333 мВ для активной мощности, реактивной мощности и кажущейся мощности; регистрация чередований фаз, отдельных фаз и накопленных величин; ток по нейтрали; регистрация частоты и гармоник (до 31-й гармоники)
Считывание показаний приборов учета объемного/массового расхода
Интерфейсные модули X20CS1012 со встроенной мастер-станцией M-Bus для подсоединения до 250 слэйвов M-Bus (например, для газо-, водо-, электро-, теплосчетчиков и импульсных расходомеров)
Аналоговые сигналы для объемного/массового расхода
Модули аналоговых входов X20AI для аналоговых измерительных сигналов (например, расхода)
Счетные импульсы для объемного/массового расхода
Цифровые счетные модули X20DC для цифровых измерительных импульсов (например, объемного потока)